MC_WriteParameter
Mit dem Funktionsbaustein MC_WriteParameter können Parameter für die Achse geschrieben werden.
![]() | Mit „Achse" sind in diesem Fall die TwinCAT-NC-Achse und deren Parameter und nicht der Antrieb gemeint. |
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
ParameterNumber : MC_AxisParameter;
Value : LREAL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt. |
ParameterNumber | Nummer des zu schreibenden Parameters. | |
Value | LREAL | LREAL-Wert, der geschrieben wird. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | TRUE, wenn die Parameter erfolgreich geschrieben wurden. |
Busy | BOOL | TRUE, sobald das Kommando mit „Execute“ gestartet wird und solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge „Done“ oder „Error“ gesetzt. |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
Beispiel
VAR
Axis1 : Axis_REF;
fbWriteParameter: MC_WriteParameter;
END_VARfbWriteParameter(
Execute := TRUE,
Axis:= Axis1,
ParameterNumber:= MC_AxisParameter.SwLimitPos,
Value:= 2000
);Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_MC2 |