MC_ReadStatus
Mit dem Funktionsbaustein MC_ReadStatus wird der aktuelle Betriebszustand einer Achse ermittelt und signalisiert ihn an den Ausgängen des Bausteins.
Der aktualisierte Betriebszustand wird zusätzlich in der Ausgangsdatenstruktur Status und in der Achsdatenstruktur Axis.Status abgelegt. Dadurch ist es ausreichend, den Betriebszustand einmalig am Anfang jedes SPS-Zyklus zu lesen und im weiteren Programmverlauf auf Axis.Status zuzugreifen.
Die Axis-Variable (Typ: AXIS_REF) enthält bereits eine Instanz des Funktionsbausteins MC_ReadStatus. Dadurch ist es einfach möglich, den Betriebszustand einer Achse am Anfang eines SPS-Zyklus durch den Aufruf von Axis.ReadStatus zu aktualisieren.
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
Axis1 : AXIS_REF;
END_VAR
(* call the read status function *)
Axis1.ReadStatus;
Eingänge
VAR_INPUT
Enable : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Enable | BOOL | Wenn Enable = TRUE ist, wird der Betriebszustand der Achse mit jedem Aufruf des Bausteins aktualisiert. |
Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Valid : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
(* motion control statemachine states: *)
ErrorStop : BOOL;
Disabled : BOOL;
Stopping : BOOL;
StandStill : BOOL;
DiscreteMotion : BOOL;
ContinuousMotion : BOOL;
SynchronizedMotion : BOOL;
Homing : BOOL;
(* additional status *)
ConstantVelocity : BOOL;
Accelerating : BOOL;
Decelerating : BOOL;
(* status data structure *)
Status : ST_AxisStatus;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Valid | BOOL | Zeigt an, dass der an den weiteren Ausgängen angezeigte Betriebszustand der Achse gültig ist. |
Busy | BOOL | TRUE, solange der Funktionsbaustein mit Enable = TRUE aufgerufen wird. |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
ErrorStop | BOOL | Zustand der Achse gemäß des PlcOpen-Zustandsdiagramms |
Disabled | BOOL | Zustand der Achse gemäß des PlcOpen-Zustandsdiagramms |
Stopping | BOOL | Zustand der Achse gemäß des PlcOpen-Zustandsdiagramms |
StandStill | BOOL | Zustand der Achse gemäß des PlcOpen-Zustandsdiagramms |
DiscreteMotion | BOOL | Zustand der Achse gemäß des PlcOpen-Zustandsdiagramms |
ContinuousMotion | BOOL | Zustand der Achse gemäß des PlcOpen-Zustandsdiagramms |
SynchronizedMotion | BOOL | Zustand der Achse gemäß des PlcOpen-Zustandsdiagramms |
Homing | BOOL | Zustand der Achse gemäß des PlcOpen-Zustandsdiagramms |
ConstantVelocity | BOOL | Die Achse fährt mit konstanter Geschwindigkeit. |
Accelerating | BOOL | Die Achse beschleunigt. |
Decelerating | BOOL | Die Achse bremst ab. |
Status | ST_AxisStatus | Erweiterte Status-Datenstruktur mit weiteren Status-Informationen. (Typ: ST_AxisStatus) |
Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_MC2 |