MC_ReadAxisError
Mit dem Funktionsbaustein wird der Achsfehler einer Achse ausgelesen.
Eingänge
VAR_INPUT
Enable : BOOL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Enable | BOOL | Wenn Enable = TRUE ist, wird der Achsfehler am Ausgang „AxisErrorID“ ausgegeben. |
Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Valid : BOOL; (* B *)
Busy : BOOL; (* E *)
Error : BOOL; (* B *)
ErrorID : UDINT; (* B *)
AxisErrorID : DWORD; (* B *)
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Valid | BOOL | TRUE, wenn der am Ausgang „AxisErrorID“ signalisierte Fehler gültig ist. |
Busy | BOOL | TRUE, sobald das Kommando mit Enable gestartet wird und solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn Busy FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
AxisErrorID | DWORD | Fehlernummer der Achse |
Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_MC2 |