NCTOPLC_AXIS_REF_CAMCOUPLINGSTATE

TYPE NCTOPLC_AXIS_REF_CAMCOUPLINGSTATE :
STRUCT
    CamActivationPending    : BIT;
    CamDeactivationPending  : BIT;
    CamActive               : BIT;
    {attribute 'hide'}
    _reserved1              : BIT;
    {attribute 'hide'}
    _reserved2              : BIT;
    {attribute 'hide'}
    _reserved3              : BIT;
    CamDataQueued           : BIT;
    CamScalingPending       : BIT;
END_STRUCT
END_TYPE

Bit

Variablenname

Beschreibung

0

CamActivationPending

Tabelle wartet auf Aktivierung

1

CamDeactivationPending

Tabelle wartet auf Deaktivierung

2

CamActive

Tabelle ist aktiv

3-5

 

RESERVE

6

CamDataQueued

Tabellendaten (MF) stehen für „Online Change“ bereit und warten auf Aktivierung

7

CamScalingPending

Tabellenskalierungen stehen für „Online Change“ bereit und warten auf Aktivierung

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4020

PC oder CX (x86)

Tc2_MC2