MC_WriteBoolParameterPersistent
Mit dem Funktionsbaustein MC_WriteBoolParameterPersistent können boolesche Parameter für die Achse persistent geschrieben werden.
Der zu schreibende persistente Parameter wird in einer Initialisierungsliste gespeichert. Bei Systemstart startet das System zunächst mit den ursprünglich konfigurierten Werten und überschreibt diese noch vor dem Anlaufen der Tasks durch die persistenten Daten aus der Initialisierungsliste. Die Initialisierungsliste wird beim Registrieren einer neuen Systemkonfiguration gelöscht. Das System startet dann mit den unveränderten Daten aus der neuen Konfiguration.
![]() | Mit „Achse" sind in diesem Fall die TwinCAT-NC-Achse und deren Parameter und nicht der Antrieb gemeint. |
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
ParameterNumber : MC_AxisParameter;
Value : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt. |
ParameterNumber | Nummer des zu schreibenden Parameters. | |
Value | BOOL | Boolesche Wert, der geschrieben wird. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | TRUE, wenn die Parameter erfolgreich geschrieben wurden. |
Busy | BOOL | TRUE, sobald das Kommando mit „Execute“ gestartet wird und solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge „Done“ oder „Error“ gesetzt. |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_MC2 |