MC_ConvertIncPosToPos
Der Funktionsblock MC_ConvertIncPosToPos konvertiert die inkrementelle Encoderposition in eine korrespondierende NC-Achsposition.
Die inkrementelle Position wird mit dem Skalierungsfaktor skaliert und mit dem derzeit gültigen Positionsoffset beaufschlagt. Die ermittelte NC-Achsposition befindet sich im selben Koordinatensystem wie die Istposition der Achse.
Zu beachten: Bei der inkrementellen Position ist es so, dass die inkrementelle Encoderposition regelmäßig überläuft. Die Umrechnung berücksichtig keine vergangenen oder zukünftigen Überläufe und das Ergebnis bezieht sich auf das aktuelle Encoder-Feedback.
Eingänge
VAR_INPUT
Axis : AXIS_REF;
IncPos : UDINT;
Options : ST_NcPositionConversionOptions;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. | |
InPos | UDINT | Inkrementelle Encoderposition |
Options | Optionale Parameter |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Valid : BOOL;
Position : LREAL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Valid | BOOL | Die berechnete Position ist gültig. |
Position | LREAL | Position der NC-Achse Liefert die zur IncPos korrespondierende NC-Achsposition. Hierbei handelt es sich um eine um die Skalierung und Offset verrechnete NC-Achsposition mit beispielsweise der physikalischen Einheit Grad oder mm. |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert im Fehlerfall eine Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Bibliothek | Version |
|---|---|
Tc2_MC2 | 3.3.59 |