MC_WriteNcIoOutput

MC_WriteNcIoOutput 1:

Mit dem Funktionsbaustein MC_WriteNcIoOutput können nicht verwendete I/O-Ausgänge der Achse beschrieben werden.

MC_WriteNcIoOutput 2: Eingänge

VAR_INPUT
    Execute           : BOOL;
    Device            : E_NcIoDevice := E_NcIoDevice.NcIoDeviceDrive;
    NcIoOutput        : E_NcIoOutput := E_NcIoOutput.NcIoOutputnCtrl1;
    BitSelectMask     : DWORD := 16#0;
    BitValues         : DWORD;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Execute

BOOL

Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt.

Device

E_NcIoDevice

Auswahl der Nc-Achskomponente, dessen I/O-Objekt modifiziert werden soll (Encoder oder Drive).

NcIoOutput

E_NcIoOutput

Auswahl des Unterobjektes, dessen Wert modifiziert werden soll (z. B. nCtrl1).

BitSelectMask

DWORD

Maske zum Selektieren, welche Bits modifiziert werden sollen.

BitValues

DWORD

Werte der entsprechenden zu modifizierenden Bits.

MC_WriteNcIoOutput 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
    Axis : AXIS_REF;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Axis

AXIS_REF

Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.

MC_WriteNcIoOutput 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    Done              : BOOL;
    Busy              : BOOL;
    Error             : BOOL;
    ErrorID           : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Done

BOOL

TRUE, wenn das Kommando fehlerfrei ausgeführt wurde.

Busy

BOOL

TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag.

Error

BOOL

TRUE, wenn ein Fehler auftritt.

ErrorID

UDINT

Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT v3.1.4024

PC oder CX (x86)

Tc2_MC2