ST_SetPositionOptions
Dieser Datentyp enthält die optionalen Einstellungen des Funktionsbausteins MC_SetPosition.
TYPE ST_SetPositionOptions
STRUCT
ClearPositionLag : BOOL;
SelectEncoderIndex : BOOL;
EncoderIndex : UINT;
ClearPositionOffset : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPEClearPositionOffset - Löschen des MC_SetPosition-Offsets
Der durch den MC_SetPosition-Aufruf aufsummierte Positionsoffset kann mit diesem Funktionsbaustein gelöscht werden. Dazu wird in den Optionen der Schalter ClearPositionOffset gesetzt; die am Baustein übergebene Position ist in diesem Fall nicht relevant.
![]() | Diese Option steht ab TwinCAT 3.1.4024.51 und Tc2_MC2 3.3.56 zur Verfügung. |
VAR
mcSetPositionClear: MC_SetPosition;
END_VARmcSetPositionClear.Options.ClearPositionOffset := TRUE;
mcSetPositionClear (
Axis:= Axis,
Position:= , // not relevant
Execute:= TRUE);Ein Homing der Achse, z. B. durch MC_Home, führt zu einem neu referenzierten Koordinatensystem der Achse und löscht den Offset ebenfalls ab.