E_NcEncoderType
TwinCAT unterstützt verschiedene Encoder, diese sind im Enum E_NcEncoderType definiert.
TYPE E_NcEncoderType :
(
NcEncoderType_undefined,
NcEncoderType_Simulation,
NcEncoderType_ABS_M3000,
NcEncoderType_INC_M31X0,
NcEncoderType_INC_KL5101,
NcEncoderType_ABS_KL5001_SSI,
NcEncoderType_INC_KL5051,
NcEncoderType_ABS_KL30XX,
NcEncoderType_INC_Sercos_P,
NcEncoderType_INC_Sercos_PV,
NcEncoderType_INC_Binary,
NcEncoderType_ABS_M2510,
NcEncoderType_ABS_FOX50,
NcEncoderType_HYDRAULIC_FORCE,
NcEncoderType_AX2000_B200,
NcEncoderType_PROFIDRIVE,
NcEncoderType_UNIVERSAL,
NcEncoderType_NCBACKPLANE,
NcEncoderType_CANOPEN_LENZE,
NcEncoderType_CANOPEN_DS402_MDP513_MDP742,
NcEncoderType_AX2000_B900,
NcEncoderType_KL5151,
NcEncoderType_IP5209,
NcEncoderType_KL2531_Stepper,
NcEncoderType_KL2532_DC,
NcEncoderType_TIMEBASEGENERATOR,
NcEncoderType_INC_TCOM,
NcEncoderType_CANOPEN_MDP513_64BIT,
NcEncoderType_SPECIFIC
)DWORD;
END_TYPEE_NcEncoderType | Beschreibung |
|---|---|
NcEncoderType_undefined |
|
NcEncoderType_Simulation | Simulation |
NcEncoderType_ABS_M3000 | Absolute mit 24 und 25 Bit sowie 12 und 13 Bit Single Turn Encoder (M3000) |
NcEncoderType_INC_M31X0 | Inkremental mit 24 Bit (M31x0, M3200, M3100, M2000) |
NcEncoderType_INC_KL5101 | MDP 511: Inkremental mit 16 Bit und Latch (MDP511: EL7041, EL5101, EL5151, EL2521, EL5021(SinCos); KL5101, IP5109, KL5111) |
NcEncoderType_ABS_KL5001_SSI | MDP 500/501: Absolut SSI mit 24 Bit (KL5001, IP5009) (MDP 501: EL5001) |
NcEncoderType_INC_KL5051 | MDP 510: Absolute/Inkremental BiSSI mit 16 Bit (KL5051, PWM KL2502_30K(Frq-Cnt-Impuls-Modus), Pulse-Train KL2521, IP2512) |
NcEncoderType_ABS_KL30XX | Absolut analog Eingang mit 16 Bit (KL30xx) |
NcEncoderType_INC_Sercos_P | SERCOS „Encoder“ Position |
NcEncoderType_INC_Sercos_PV | SERCOS „Encoder“ Position und Geschwindigkeit |
NcEncoderType_INC_Binary | Binaerer Inkremental Encoder (0/1) |
NcEncoderType_ABS_M2510 | Absolut analog Eingang mit 12 Bit (M2510) |
NcEncoderType_ABS_FOX50 | T&R Fox 50 Modul (24 Bit absolut (SSI)) |
NcEncoderType_HYDRAULIC_FORCE | MMW-Typ: Kraftermittlung aus Pa, Pb, Aa, Ab |
NcEncoderType_AX2000_B200 | Inkremental AX2000-B200 Lightbus mit 16/20 Bit (AX2000) |
NcEncoderType_PROFIDRIVE | Inkremental mit 32 Bit |
NcEncoderType_UNIVERSAL | Inkremental mit variabler Bitmaske (max. 32 Bit) |
NcEncoderType_NCBACKPLANE | Inkremental NC Rückwand |
NcEncoderType_CANOPEN_LENZE | Inkremental CANopen Lenze |
NcEncoderType_CANOPEN_DS402_MDP513_MDP742 | MDP 513 / MDP 742 (DS402): CANopen und EtherCAT (AX2000-B510, AX2000-B1x0, EL7201, EL5032/32 Bit) |
NcEncoderType_AX2000_B900 | Inkremental AX2000-B900 Ethernet |
NcEncoderType_KL5151 | Inkremental mit 16 Bit Zähler und int. + ext 32 Bit Latch (KL5151_0000) (nur umschaltbar), die 2- kanalige KL5151_0050 hat kein Latch. |
NcEncoderType_IP5209 | Inkremental mit 16 Bit Zähler und int.32 Bit Latch (IP5209) |
NcEncoderType_KL2531_Stepper | Inkremental mit 16 Bit Zähler und int. + ext. 15 Bit Latch (nur umschaltbar) (Schrittmotorklemme KL2531/KL2541) |
NcEncoderType_KL2532_DC | Inkremental mit 16 Bit Zähler und ext. 16 Bit Latch (nur umschaltbar) (2-Kanal-DC-Motor-Endstufe KL2532/KL2542), 2-Kanal-PWM-DC-Motorendstufe KL2535/KL2545 |
NcEncoderType_TIMEBASEGENERATOR | Time Base Generator |
NcEncoderType_INC_TCOM | TCOM Encoder -> Interface to Soft Drive Encoder |
NcEncoderType_CANOPNE_MDP513_64BIT | MDP 513 (DS402, EnDat2.2, 64 Bit): EL5032/64 Bit |
NcEncoderType_SPECIFIC |
|