ST_PositionCompensationTableParameter

TYPE ST_PositionCompensationTableParameter :
STRUCT
    MinPosition       : LREAL;
    MaxPosition       : LREAL;
    NoOfTableElements : UDINT;
    Direction         : E_WorkDirection := WorkDirectionBoth;
    Modulo            : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

Name

Typ

Default

Beschreibung

MinPosition

LREAL

 

Startposition für den Positionsausgleich

MaxPosition

LREAL

 

Endposition für den Positionsausgleich

NoOfTableElements

UDINT

 

Anzahl der Tabelleneinträge

Direction

E_WorkDirection

WorkDirectionBoth

Der Positionsausgleich erfolgt nur in die ausgewählte Richtung.

Modulo

BOOL

 

FALSE: lineare Achse
TRUE: Modulo Achse mit zyklischer Periode