dwErrorKL
Rückgabeparameter dwErrorKL | FW | Bedeutung |
|---|---|---|
0000 0000hex |
| Kein Fehler |
0000 0001hex |
| Schreibzugriff auf einen Leseparameter |
0000 0004hex |
| Nicht definierter Parameter |
0000 0005hex |
| Nicht zugelassener Wert eines Parameters |
0000 0007hex |
| Nicht definierter Slot |
0000 0008hex |
| Fehler beim Auslesen des NV-Parameters |
0000 0009hex |
| Checksummenfehler beim Download der LON-Konfiguration |
0000 0010hex | ab FW5 | OUTGOING_MSG_FAILED |
0000 0011hex | ab FW5 | OUTGOING_MSG_LATE_ACK |
0000 0012hex | ab FW5 | OUTGOING_MSG_MALFORMED |
0000 0013hex | ab FW5 | NEURON_QUERY_FAILED |
0000 0014hex | ab FW5 | NEURON_UPDATE_FAILED |
0000 000Ahex |
| Upload einer LON-Konfiguration fehlerhaft |
0000 0Cxxhex |
| Zu schreibende SNVT-Variable beim Empfänger nicht angekommen, xx entspricht der SNVT-Indexnummer |
0000 0Exxhex |
| NV-Index ist kein Ausgang. Die SPS versucht auf einen NV- Index zu schreiben, der mit der KS2000 nicht als Ausgang (nvo) definiert wurde, xx entspricht der SNVT-Indexnummer. |
0000 0Fxxhex |
| Die Bestätigung eines zu schreibenden LON-Telegramm ist zu spät eingetroffen (>1500ms), xx entspricht der SNVT-Indexnummer. |
0000 400xhex | ab FW5 | NEURON_MGMT_ERROR, x entspricht dem API- Code. |