ST_ExplicitMessage
Explict Message
TYPE ST_ExplicitMessage :
STRUCT
byEcpM_1 : BYTE;
byEcpM_2 : BYTE;
byLen : BYTE;
byAddressingTyp : BYTE;
byRetry : BYTE;
byRptTimer : BYTE;
byTxTimer : BYTE;
byRcvTimer : BYTE;
bySubNet : BYTE;
byDestSubNet : BYTE;
byNode : BYTE;
arrNeuronId : ARRAY [0..7] OF BYTE;
byTyp : BYTE;
arrData : ARRAY [0..47] OF BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE byEcpM_1: Ecp M1
byEcpM_2: Ecp M2
byLen: Länge
byAddressingTyp: Adresstyp
byRetry: Retry
byRptTimer: Rpt Timer
byTxTimer: Tx Timer
byRcvTimer: Rcv Timer
bySubNet: Sub Net
byDestSubNet: Ziel Sub Net
byNode: Node
arrNeuronId: Neuron Adresse
byTyp: Typ
arrData: 48 Datenbytes
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_LON ab 3.3.4.0 |