ST_LON_SNVT_zerospan
Genutzt durch: SNVT_zerospan
TYPE ST_LON_SNVT_zerospan :
STRUCT
  rZero : REAL;
  rSpan : REAL;
END_STRUCT
END_TYPE rZero: Min: -163.840 / Max: 163.835 / Zero-term (16-bit signed value).
rSpan: Min: 0.0 / Max: 32.7675 / Span-factor (16-bit unsigned value).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14  | Tc2_LON ab 3.3.4.0  |