ST_LON_SNVT_tod_event
Genutzt durch: SNVT_tod_event
TYPE ST_LON_SNVT_tod_event :
STRUCT
  eCurrent_state       : E_LON_occup_t;
  eNext_state          : E_LON_occup_t;
  uiTime_to_next_state : UINT;
END_STRUCT
END_TYPE eCurrent_state: Occupancy, current (occupancy code names) (siehe E_LON_occup_t).
eNext_state: Occupancy, next (occupancy code names) (siehe E_LON_occup_t).
uiTime_to_next_state: Min: 0 / Max: 65535 / Time to next state (minutes).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14  | Tc2_LON ab 3.3.4.0  |