ST_LON_SNVT_switch
Genutzt durch: SNVT_switch
TYPE ST_LON_SNVT_switch :
STRUCT
  rValue  : REAL;
  siState : SINT;
END_STRUCT
END_TYPE rValue: Min: 0 / Max: 100 / Value (% of full level).
siState: Min: -1 / Max: 1 / State (state code). This field can either be -1 (NULL), 0 (OFF), or 1 (ON).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14  | Tc2_LON ab 3.3.4.0  |