ST_LON_SNVT_rac_req

Genutzt durch: SNVT_rac_req

TYPE ST_LON_SNVT_rac_req :
STRUCT
  bDest_def   : BOOL;
  bDest_p2p   : BOOL;
  byReserved  : BYTE;
  eAudio_type : E_LON_rail_audio_type_t;
  stAddr_init : ST_LON_addr_init;
  stAddr_dest : ST_LON_addr_dest;
END_STRUCT
END_TYPE

bDest_def:

bDest_p2p:

byReserved:

eAudio_type: (siehe E_LON_rail_audio_type_t).

stAddr_init: (siehe ST_LON_addr_init).

stAddr_dest: (siehe ST_LON_addr_dest).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende TwinCAT 3 SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4020.14

Tc2_LON ab 3.3.4.0