ST_LON_SNVT_muldiv
Genutzt durch: SNVT_muldiv
TYPE ST_LON_SNVT_muldiv :
STRUCT
uiMultiplier : UINT;
uiDivisor : UINT;
END_STRUCT
END_TYPE uiMultiplier: Min: 0 / Max: 65535 / Multiplier (16-bit unsigned value).
uiDivisor: Min: 0 / Max: 65535 / Divisor (16-bit unsigned value).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_LON ab 3.3.4.0 |