ST_LON_M_start_DST
Genutzt durch: SNVT_time_zone
TYPE ST_LON_M_start_DST :
STRUCT
byMonth_of_start_DST : BYTE;
byWeek_of_start_DST : BYTE;
eDateday_of_start_DST : E_LON_days_of_week_t;
END_STRUCT
END_TYPE byMonth_of_start_DST: Min: 1 / Max: 12 / Month of start DST (months).
byWeek_of_start_DST: Min: 1 / Max: 5 / Week of start DST (weeks).
eDateday_of_start_DST: Day of week (day names) (siehe E_LON_days_of_week_t).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_LON ab 3.3.4.0 |