ST_LON_range
Genutzt durch: SNVT_ctrl_resp
TYPE ST_LON_range :
STRUCT
uiLower : UINT;
uiUpper : UINT;
END_STRUCT
END_TYPE uiLower: Min: 1 / Max: 65535 / Invalid: 65535 / Sender range lower ID (ID number).
uiUpper: Min: 1 / Max: 65535 / Invalid: 65535 / Sender range upper ID (ID number).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_LON ab 3.3.4.0 |