ST_LON_wash
Genutzt durch: SNVT_clothes_w_c
TYPE ST_LON_wash :
STRUCT
eLoad_level : E_LON_discrete_levels_t;
byTemp : BYTE;
byTime : BYTE;
ePrewash : E_LON_boolean_t;
END_STRUCT
END_TYPE eLoad_level: (siehe E_LON_discrete_levels_t)
byTemp: Min: 0 / Max: 255
byTime: Min: 0 / Max: 255
ePrewash: (siehe E_LON_boolean_t)
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_LON ab 3.3.4.0 |