ST_LON_rinse
Genutzt durch: SNVT_clothes_w_c
TYPE ST_LON_rinse :
STRUCT
  byTemp   : BYTE;
  byRepeat : BYTE;
  eOption  : E_LON_appl_rin_t;
END_STRUCT
END_TYPE byTemp: Min: 0 / Max: 255
byRepeat: Min: 0 / Max: 9
eOption: (siehe E_LON_appl_rin_t)
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14  | Tc2_LON ab 3.3.4.0  |