ST_LON_Parameter_OUT_36B
Prozessabbild der Ausgänge
Diese Variable muss mit der KL6401 verknüpft werden.
TYPE ST_LON_Parameter_OUT_36B :
STRUCT
wParameterControl : WORD;
wDummy : WORD;
stParametervalue : ST_LON_ParameterInterface;
byCMD : BYTE;
byIdx : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE wParameterControl: Control word.
wDummy: Dummy für CX9000.
stParametervalue: Datenstruktur.
stParametervalue. arrParameterInterface: 8 word data (siehe ST_LON_ParameterInterface).
byCMD: LON Kommando.
byIdx: LON Index.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_LON ab 3.3.4.0 |