E_LON_therm_mode_t
Genutzt durch: SNVT_therm_mode
TYPE E_LON_therm_mode_t :
(
eLON_THERM_NUL := -1,
eLON_THERM_NO_CONTROL := 0,
eLON_THERM_IN_OUT := 1,
eLON_THERM_MODULATING := 2
)
END_TYPE eLON_THERM_NUL: Invalid Value
eLON_THERM_NO_CONTROL: Thermostat disabled
eLON_THERM_IN_OUT: Cut in/out control
eLON_THERM_MODULATING: Modulating control
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_LON ab 3.3.4.0 |