E_LON_defrost_mode_t
Genutzt durch: SNVT_defr_mode
TYPE E_LON_defrost_mode_t :
(
eLON_DFM_NUL := -1,
eLON_DFM_MODE_AMBIENT := 0,
eLON_DFM_MODE_FORCED := 1,
eLON_DFM_MODE_SYNC := 2
)
END_TYPE eLON_DFM_NUL: Invalid Value
eLON_DFM_MODE_AMBIENT: No forced heating required
eLON_DFM_MODE_FORCED: Start-up after defrost ignored
eLON_DFM_MODE_SYNC: Synchronized
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_LON ab 3.3.4.0 |