E_PD_Dpv1Error
E_PD_Dpv1Error lists the DPV1-Error IDs:
TYPE E_PD_Dpv1Error :
(
ePD_Err_ParamNumber := 0,(* Unzulässige Parameternummer *)
ePD_Err_ParamReadOnly := 1,(* Parameterwert nicht änderbar *)
ePD_Err_ValueOutOfRange := 2,(* Untere oder obere Wertgrenze überschritten *)
ePD_Err_InvalidSubIndex := 3,(* Fehlerhafter Subindex *)
ePD_Err_NoArray := 4,(* Kein Array *)
ePD_Err_WrongDataType := 5,(* Falscher Datentyp *)
ePD_Err_OnlyResetPermitted := 6,(* Kein Setzen errlaubt (nur Rücksetzen) *)
ePD_Err_DescNotChangable := 7,(* Beschreibungselement nicht änderbar *)
ePD_Err_DescNotFound := 9,(* Beschreibungselement nicht vorhanden *)
ePD_Err_NoPermissionToChange := 11,(* Keine Bedienhoheit *)
ePD_Err_NoTextArray := 15,(* Kein Textarray vorhanden *)
ePD_Err_JobNotExecutable := 17,(* Auftrag wegen Betriebszustand nicht ausführbar *)
ePD_Err_ValueInvalid := 20,(* Wert unzulässig *)
ePD_Err_ResponseToLong := 21,(* Antwort zu lang *)
ePD_Err_ParamAddrInvalid := 22,(* Parameteradresse unzulässig *)
ePD_Err_FormatInvalid := 23,(* Format unzulässig *)
ePD_Err_NumOfValuesInvalid := 24,(* Anzahl Werte nicht konsistent *)
ePD_Err_DriveObjNotExisting := 25,(* Antriebsobjekt existiert nicht *)
ePD_Err_ParamDeactivated := 101,(* Parameter momentan deaktiviert *)
ePD_Err_ParamNoWrIfEnabled := 107,(* Kein Schreibzugriff bei freigegebenem Regler *)
ePD_Err_ParamInvalidUnit := 108,(* Unbekannte Einheit *)
ePD_Err_ParamNoWrIfNotInitFbk := 109,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Geber *)
ePD_Err_ParamWrIfInitMtr := 110,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Motor *)
ePD_Err_ParamWrIfInitDrv := 111,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Leistungsteil *)
ePD_Err_ParamWrIfFastInit := 112,(* Schreibzugriff nur in Schnellinbetriebnahme *)
ePD_Err_ParamWrIfReady := 113,(* Schreibzugriff nur in Bereit *)
ePD_Err_ParamWrIfInitParamReset := 114,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Parameterreset *)
ePD_Err_ParamWrIfInitSafety := 115,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Safety *)
ePD_Err_ParamWrIfInitTechApp := 116,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Tech.Appl./Einheiten *)
ePD_Err_ParamWrIfInit := 117,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand *)
ePD_Err_ParamWrIfInitDwnLd := 118,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Download *)
ePD_Err_ParamNoWrtIfDwnLd := 119,(* Darf im Download nicht geschrieben werden *)
ePD_Err_ParamWrIfInitDrvCfg := 120,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Antriebskonfiguration *)
ePD_Err_ParamWrIfInitSetDrvType := 121,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Festlegung Antriebstyp *)
ePD_Err_ParamWrIfInitDatasetCfg := 122,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Datensatz-Basiskonfiguration *)
ePD_Err_ParamWrIfInitDevCfg := 123,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Gerätekonfiguration *)
ePD_Err_ParamWrIfInitDevDwnLd := 124,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Gerätedownload *)
ePD_Err_ParamWrIfInitDevPrmReset := 125,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Geräteparameterreset *)
ePD_Err_ParamWrIfInitDevReady := 126,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Gerät bereit *)
ePD_Err_ParamWrIfInitDevice := 127,(* Schreibzugriff nur in Inbetriebnahmezustand Gerät *)
ePD_Err_ParamNoWriteIfDwnLd := 129,(* darf im Download nicht geschrieben werden *)
ePD_Err_CtrlTakeOverBlocked := 130,(* Übernahme der Steuerungshoheit über BICO gesperrt *)
ePD_Err_ParamBicoSetInvalid := 131,(* gewünschte BICO-Verschaltung unmöglich *)
ePD_Err_ParamChangeBlocked := 132,(* Parameteränderung gesperrt *)
ePD_Err_ParamNoAccessDefined := 133,(* Keine Zugriffsmethode definiert *)
ePD_Err_BelowDefinedMinimum := 200,(* Unterhalb aktuell gültiger Grenze *)
ePD_Err_AboveDefinedMaximum := 201,(* Oberhalb aktuell gültiger Grenze *)
ePD_Err_WriteNotPermitted := 204(* Schreiben nicht erlaubt *)
);
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 |
PC oder CX (x86, x64, ARM) |
Beckhoff FC310x PCI, |
Tc2_IoFunctions (IO) |