ST_SercosParamErrList
TYPE ST_SercosParamErrList :
STRUCT
iActCount : UINT;
iMaxCount : UINT;
iList : ARRAY [0..2047] OF UINT;
iError : ARRAY [0..2047] OF UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
iActCount | UINT | Anzahl der übersprungenen Parameter (hier bedeutet 3 = 3 Parameterfehler). |
iMaxCount | UINT | Anzahl der übersprungenen Parameter (hier bedeutet 3 = 3 Parameterfehler). |
iList | ARRAY OF UINT | Feld von bis zu 2048 Parameternummern, bei denen Zugriffsfehler auftraten. |
iError | ARRAY OF UDINT | Feld von bis zu 2048 Zugriffsfehlernummern. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
PC (x86) |
Sercans SCS-P ISA; Sercans SCS-P PCI; |
Tc2_IoFunctions (IO) |