ST_RAIDInfo

TYPE ST_RAIDInfo :
STRUCT
    nNumRAIDSets     : UDINT;
    nMaxDrivesPerSet : UDINT;
    bReserved        : ARRAY [1..92] OF BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE

nNumRAIDSets: Anzahl der aktuell definierten RAID-Sets. Falls bislang keine Sets definiert worden sind, wird der Wert 0 zurückgegeben.

nMaxDriverPerSet: Maximale Anzahl der physischen Antriebe in einem logischen RAID-Set. Dies kann ein absolutes Maximum sein oder das aktuell für alle Sets definierte Maximum.

bReserved: Reserviert für interne Zwecke.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, ARM)

Tc2_IoFunctions (IO)