ST_PNIOConfigRecord
TYPE ST_PNIOConfigRecord :
STRUCT
    iRW          : UINT;
    iNumOfAR     : UINT;
    iAPI         : UDINT;
    iSlot        : UINT;
    iSubSlot     : UINT;
    stPNIORecord : ST_PNIORecord;
END_STRUCT
END_TYPEName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
iRW  | UINT  | 0: Read, 1: Write.  | 
iNumOfAR  | UINT  | Anzahl der Argumente.  | 
iAPI  | UDINT  | API-Nummer.  | 
iSlot  | UINT  | Slot-Nummer.  | 
iSubSlot.  | UINT  | SubSlot-Nummer.  | 
stPNIORecord  | Typ: ST_PNIORecord  | 
Voraussetzungen
| 
 Entwicklungsumgebung  | 
 Zielplattform  | 
 IO Hardware  | 
 Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  | 
|---|---|---|---|
| 
 TwinCAT v3.1.0  | 
 PC oder CX (x86)  | 
 Beckhoff EL6632  | 
 Tc2_IoFunctions (IO)  |