ST_Dpv1ValueHeaderEx
ST_Dpv1ValueHeaderEx enthält die Daten eines Parameters im DPV1 Telegramm und seine String-Repräsentation.
TYPE ST_Dpv1ValueHeaderEx :
STRUCT
eFormat : E_PD_Datatype;
iNumOfValues : USINT;
iOffset : USINT;
iDataLen : UINT;
strData : STRING;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eFormat | E_PD_Datatype | 0x01..0x36: Datentyp; 0x40: ZERO; 0x41: BYTE; 0x42: WORD; 0x43: DWORD; 0x44: Fehler; andere Werte sind reserviert. |
iNumOfValues | USINT | 0..234: Anzahl der Werte; andere Werte sind reserviert. |
iOffset | USINT | Offset im DPV1 Antworttelegramm |
iDataLen | UINT | Datenlänge |
strData | STRING | Daten als STRING |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
PC oder CX (x86, x64, ARM) |
Beckhoff FC310x PCI, |
Tc2_IoFunctions (IO) |