ST_AdsTecSysData
TYPE ST_AdsTecSysData
STRUCT
bShiftKey : BOOL;(* TRUE == Shift key pressed*)
bRMouseKey : BOOL;(* TRUE == Right mouse key pressed *)
bHotKey : BOOL;(* TRUE == Hotkey pressed *)
bTaskChaKey : BOOL;(* TRUE == Task change key pressed *)
bABCKey : BOOL;(* TRUE == ABC soft keyboard key pressed*)
bRsrv1 : BOOL;
bRsrv2 : BOOL;
bRsrv3 : BOOL;
bMainFanErr : BOOL;(* TRUE == Main fan error*)
bCpuFanErr : BOOL;(* TRUE == CPU fan error*)
bTempErr : BOOL;(* TRUE == Internal temperature error ( temp > 50°C)*)
bBatteryErr : BOOL;(* TRUE == Battery error *)
bRsrv4 : BOOL;
bRsrv5 : BOOL;
bRsrv6 : BOOL;
bRsrv7 : BOOL;
nMainNtcTemp : SINT;(* Main NTC temperature (-127°C .. + 127°C) *)
nExtNtcTemp : SINT;(* External NTC temperature (-127°C .. + 127°C) *)
nRsrv8 : ARRAY[1..12] OF BYTE;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bShiftKey | BOOL | "Shift"-Taste gedrückt (Taste ganz rechts in der Front) |
bRMouseKey | BOOL | "Rechte Maus"-Taste gedrückt |
bHotKey | BOOL | "Hotkey"-Taste gedrückt |
bTaskChaKey | BOOL | "Taskwechsel"-Taste gedrückt |
bABCKey | BOOL | "ABC Softkeyboard"-Taste gedrückt |
bMainFanErr | BOOL | Fehler Hauptlüfter |
bCpuFanErr | BOOL | Fehler CPU-Lüfter |
bTempErr | BOOL | Temperaturfehler (Innentemperatur > 50°C) |
bBatteryErr | BOOL | Batteriefehler (derzeit reserviert) |
nMainNtcTemp | SINT | Temperaturwert 1 (eingelöteter NTC-127°C .. + 127°C) |
nExtNtcTemp | SINT | Temperaturwert 2 (anschließbarer NTC, nicht bei jedem Gerät vorhanden) |
bRsrv1 - bRsrv7 | ARRAY OF BYTE | Reserviert |
nRsrv8 | ARRAY OF BYTE | Reserviert |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
Keine, diese Funktionalität wird zur Zeit von TwinCAT 3 nicht unterstützt! |
ads-tec PC |
Tc2_IoFunctions (IO) |