ST_Parameter_OUT
Ausgangsdaten zur ASI-Klemme.
TYPE ST_ParameterBuffer :
STRUCT
ParameterControl : WORD;
iParametervalue : DWORD;
END_STRUCT
END_TYPEByte-Offset | Bit-Offset | Beschreibung |
|---|---|---|
0 | 0-5 | Parameternummer Bit 0-5 (oder Parameter-Offset) |
0 | 6 | Bei Acyclic: 0: Read, 1:Write, bei Cyclic (immer Read/Write) wird das Bit in die Inputdaten kopiert, um eine direkte Zuordnung zu haben (dann könnten die Cyclic-Daten auch geändert werden) |
0 | 7 | 0: Parameterzugriff, 1: Registerkommunikation |
1 | 0-5 | Parameternummer Bit 6-11 (oder Parameter-Page) |
1 | 6 | 0: Cyclic, 1: Acyclic |
1 | 7 | 0: Parameterzugriff, 1: ADS |
2 |
| Output-Daten (Cyclic) oder Parameterwert (Acyclic) Bit 0-7 |
3 |
| Output-Daten (Cyclic) oder Parameterwert (Acyclic) Bit 8-15 |
4 |
| Output-Daten (Cyclic) oder Parameterwert (Acyclic) Bit 16-23 |
5 |
| Output-Daten (Cyclic) oder Parameterwert (Acyclic) Bit 24-32 |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
PC oder CX (x86) |
ASI Masterklemme |
Tc2_IoFunctions (IO) |