ST_Parameter_IN
Eingangsdaten von der ASI-Klemme.
TYPE ST_ParameterBuffer :
STRUCT
    iParameterStatus    : WORD;
    iParameterReadValue : DWORD;
END_STRUCT
END_TYPEByte-Offset  | Bit-Offset  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
0  | 0-5  | Status-Bits (wie bei bisherigen Klemmen)  | 
0  | 6  | 0: keine Diagnose, 1: Diagnose (wie bei bisherigen Klemmen)  | 
0  | 7  | immer 0: keine Registerkommunikation  | 
1  | 0-3  | 0-3 Reserviert für Erweiterungen  | 
1  | 4  | Toggle-Bit, um Auftrag zu quittieren (bei Cyclic wird das Bit 6 aus Byte 0 kopiert)  | 
1  | 5  | Quittung (0: NoError, 1: Error)  | 
1  | 6  | 0: Cyclic, 1: Acyclic  | 
1  | 7  | 0: Parameterzugriff, 1: ADS  | 
2  | 
  | Input-Daten (Cyclic), Parameterwert (Acyclic) oder Fehlernummer Bit 0-7  | 
3  | 
  | Input-Daten (Cyclic), Parameterwert (Acyclic) oder Fehlernummer Bit 8-15  | 
4  | 
  | Input-Daten (Cyclic), Parameterwert (Acyclic) oder Fehlernummer Bit 16-23  | 
5  | 
  | Input-Daten (Cyclic), Parameterwert (Acyclic) oder Fehlernummer Bit 24-31  | 
Voraussetzungen
| 
 Entwicklungsumgebung  | 
 Zielplattform  | 
 IO Hardware  | 
 Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  | 
|---|---|---|---|
| 
 TwinCAT v3.1.0  | 
 PC oder CX (x86)  | 
 ASI Masterklemme  | 
 Tc2_IoFunctions (IO)  |