IOF_CAN_Layer2Command
Der Funktionsbaustein IOF_CAN_Layer2Command sendet ein 10 Byte langes Kommando an die Schicht 2 eines CAN-Masters.
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
DEVICEID : UDINT;
BOXADDR : WORD;
START : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
NETID | T_AmsNetId | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
DEVICEID | UDINT | Über die DeviceId (Geräte-ID) wird das Gerät (CAN-Master) spezifiziert, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Die Geräte-IDs werden während der Hardware-Konfiguration von TwinCAT-System festgelegt. |
LEN | UDINT | Die Bytelänge des Layer 2 Kommandos. |
SRCADDR | PVOID | Die Adresse von dem ersten Datenwort des CAN-Layer 2 Kommandos. |
START | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
IOF_CAN_Layer2Command1 : IOF_CAN_Layer2Command;
Layer2Data : ARRAY[1..5] OF WORD;
StartLayer2 : BOOL;
Layer2_Busy : BOOL;
Layer2_Err : BOOL;
Layer2_ErrId : UDINT;
END_VAR

Ausgänge
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
ERR | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 |
Keine, diese Funktionalität wird zur Zeit von TwinCAT 3 nicht unterstützt! |
HILSCHER CIF3xx COM master card |
Tc2_IoFunctions (IO) |