IOF_GetBoxNameByAddr
Der Funktionsbaustein IOF_GetBoxNameByAddr ermittelt die Box-Bezeichnung anhand der Geräte-Id und der Feldbusadresse einer Box (Box = Slave, Modul, Station). Ist eine Feldbusadresse nicht vorhanden, dann kann als Feldbusadresse an den Funktionsbaustein eine logische oder physikalische Adresse übergeben werden (bei Beckhoff Lightbus z. B. die physikalische Boxnummer im Lichtwellenleiter-Ring). Beim Erfolg liefert der Funktionsbaustein die im TwinCAT konfigurierte Box-Bezeichnung als String zurück.
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
DEVICEID : UDINT;
BOXADDR : UINT;
START : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NETID | T_AmsNetId | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem das ADS-Kommando ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
DEVICEID | UDINT | Über die DeviceId (Geräte-ID) wird das IO-Gerät spezifiziert, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Die Geräte-IDs werden während der Hardware-Konfiguration von TwinCAT-System festgelegt. |
BOXADDR | UINT | Die Feldbusadresse der Box. |
START | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
BOXNAME : T_MaxString;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
ERR | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
BOXNAME | T_MaxString | Die Box-Bezeichnung als String. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
PC oder CX (x86, x64, ARM) |
Alle IO-Geräte |
Tc2_IoFunctions (IO) |