ST_GENIbusResponseTable
Antwortpuffer.
TYPE ST_GENIbusResponseTable :
STRUCT
arrResponseTableItem : ARRAY[1..GENIBUS_COMMAND_BUFFER_ENTRIES] OF ST_GENIbusResponseTableItem;
byResponseTableCounter : BYTE;
byResponseTableMaxCounter : BYTE;
uiResponseTableOverflowCounter : UINT;
bLockSemaphore : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
arrResponseTableItem | ARRAY OF ST_GENIbusResponseTableItem | Antwort-Puffer |
byResponseTableCounter | BYTE | Aktuelle Pufferauslastung |
byResponseTableMaxCounter | BYTE | Maximale Pufferauslastung |
uiResponseTableOverflowCounter | UINT | Anzahl Pufferüberläufe |
bLockSemaphore | BOOL | Schreibschutz während der Abarbeitung eines Befehls. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_GENIbus ab v3.3.0.0 |