ST_GENIbusOutData
Struktur zur Verknüpfung des Ausgangsabbildes der Prozessvariablen. Es stehen 4 verschiedene mögliche Strukturen zur Auswahl, von denen letztendlich nur eine zu verknüpfen ist:
TYPE ST_GENIbusOutData :
STRUCT
stKL6DeviceOut5B : ST_GENIbusKL6DeviceOut5B;
stKL6DeviceOut22B : ST_GENIbusKL6DeviceOut22B;
stEL6DeviceOut22B : ST_GENIbusEL6DeviceOut22B;
stPcComDeviceOut : ST_GENIbusPcComDeviceOut64B;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stKL6DeviceOut5B | Ausgangsprozessabbild einer 5-Byte Datenklemme mit Standard-Kommunikationsbus, z. B. KL6021. | |
stKL6DeviceOut22B | Ausgangsprozessabbild einer 22-Byte Datenklemme mit Standard-Kommunikationsbus, z. B. KL6041. | |
stEL6DeviceOut22B | Ausgangsprozessabbild einer 22-Byte EtherCAT-Datenklemme, z. B. EL6021 | |
stPcComDeviceOut | Ausgangsprozessabbild einer seriellen PC-Schnittstelle. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_GENIbus ab v3.3.0.0 |