ST_GENIbusMessageQueueItem
Einzelnes Element im Befehlspuffer.
TYPE ST_GENIbusMessageQueueItem :
STRUCT
byAddr : BYTE;
eAddrType : E_GENIbusAddrType;
eSD : E_GENIbusSD;
arrAPDUs : ARRAY[1..GENIBUS_MAX_APDU_NUMBER] OF ST_GENIbusRequestClassEntry;
byRFS : BYTE;
udiMessageHandle : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
byAddr | BYTE | Geräte-Zieladresse |
eAddrType | Einzel- Multi- oder Sammelbefehl | |
eSD | Start-Delimiter des Telegrammes | |
arrAPDUs | ARRAY OF ST_GENIbusRequestClassEntry | Sammlung der zu übertragenen APDUs (Application Program Data Unit). |
byRFS | BYTE | Noch nicht benutzt: "Request from Slave". |
udiMessageHandle | UDINT | Zeiger auf das aktuelle Pufferelement. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_GENIbus ab v3.3.0.0 |