ST_GENIbusInData
Struktur zur Verknüpfung des Eingangsabbildes der Prozessvariablen. Es stehen 4 verschiedene mögliche Strukturen zur Auswahl, von denen letztendlich nur eine zu verknüpfen ist:
TYPE ST_GENIbusInData :
STRUCT
stKL6DeviceIn5B : ST_GENIbusKL6DeviceIn5B;
stKL6DeviceIn22B : ST_GENIbusKL6DeviceIn22B;
stEL6DeviceIn22B : ST_GENIbusEL6DeviceIn22B;
stPcComDeviceIn : ST_GENIbusPcComDeviceIn64B;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stKL6DeviceIn5B | Eingangsprozessabbild einer 5-Byte Datenklemme mit Standard-Kommunikationsbus, z. B. KL6021. | |
stKL6DeviceIn22B | Eingangsprozessabbild einer 22-Byte Datenklemme mit Standard-Kommunikationsbus, z. B. KL6041. | |
stEL6DeviceIn22B | Eingangsprozessabbild einer 22-Byte EtherCAT-Datenklemme, z. B. EL6021. | |
stPcComDeviceIn | Eingangsprozessabbild einer seriellen PC-Schnittstelle. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_GENIbus ab v3.3.0.0 |