ST_EcSlaveScannedData
Die Struktur ST_EcSlaveScannedData enthält die EtherCAT-Konfigurationsdaten eines gescannten EtherCAT-Slave-Gerätes.
TYPE ST_EcSlaveScannedData:
STRUCT
nEntries : WORD;
nAddr : WORD;
stSlaveIdentity : ST_EcSlaveIdentity;
ndlStatusReg : WORD;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nEntries | WORD | Intern verwendet |
nAddr | WORD | Adresse eines EtherCAT-Slaves |
stSlaveIdentity | ST_EcSlaveIdentity | Identity eines EtherCAT-Slaves (siehe ST_EcSlaveIdentity) |
ndlStatusReg | WORD | Link-Status eines EtherCAT-Slaves aus dem ESC Register 0110/0111hexbzw. 272/273dec. Wenn der Slave nicht erreichbar/offline ist, wird der Status 0 angezeigt. Die Zuordnung „PortNummer <=> Buchse/Ebus Kontakt“ ist der jeweiligen Gerätedokumentation zu entnehmen. Wenn nicht anders beschrieben, ist Port0 der linke Ebus-Kontakt einer EL/ES-Klemme bzw. RJ45-Buchse einer EP-Box, Port1 der rechte abgehende Ebus-Kontakt/RJ45-Buchse. |
Die Bitbedeutungen von ndlStatusReg lauten:
Bit | Bedeutung |
|---|---|
0 | internal use |
1 | Internal use |
2 | internal use |
3 | internal use |
4 | physical link on Port 0 |
5 | physical link on Port 1 |
6 | physical link on Port 2 |
7 | physical link on Port 3 |
8 | Loop Port 0 |
9 | Communication on Port 0 |
10 | Loop Port 1 |
11 | Communication on Port 1 |
12 | Loop Port 2 |
13 | Communication on Port 2 |
14 | Loop Port 3 |
15 | Communication on Port 3 |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |