F_ConvMasterDevStateToString
Die Funktion F_ConvMasterDevStateToString wandelt den Gerätestatus des EtherCAT-Masters in einen String.
Bei nState = 0 wird ‘OK‘ geliefert, sonst, z.B. bei nState = 1, wird ‘Not OK – Link error‘ geliefert. Wenn mehrere Fehler anstehen, werden diese mit Bindestrich separiert.
Eingänge
VAR_INPUT
nState : WORD;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nState | WORD | Gerätestatus des EtherCAT-Masters, kann als DevState im System Manager von den Eingängen des EtherCAT-Masters in die SPS gelinkt werden. 0x0001 = ҅Link error҆ |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |