F_ConvBK1120CouplerStateToString

F_ConvBK1120CouplerStateToString 1:

Die Funktion F_ConvBK1120CouplerStateToString liefert den Kopplerstatus des BK1120/BK1150/BK1250 als String. Bei nState = 0 wird ‘No error‘ geliefert, sonst, z.B. bei nState = 1, wird ‘K-Bus error‘ geliefert. Wenn mehrere Fehler anstehen, werden diese mit Komma separiert.

F_ConvBK1120CouplerStateToString 2: Eingänge

VAR_INPUT
    nState : WORD;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

nState

WORD

Kopplerstatus (CouplerState), kann im System Manager von den Eingängen des BK1120/BK1250 in die SPS gelinkt werden.

0x0000 = ҅No error҆
0x0001 = ҅K-Bus error҆
0x0002 = ҅Configuration error҆
0x0010 = ҅Outputs disabled҆
0x0020 = ҅K-Bus overrun҆
0x0040 = ҅Communication error (Inputs)҆
0x0080 = ҅Communication error (Outputs)҆

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS- Bibliotheken

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_EtherCAT