FILETIME_TO_DCTIME
![]() | Veraltete Funktion Die Funktion ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen die Funktion FILETIME_TO_DCTIME64. |
Die Funktion konvertiert eine 64-Bit-„Windows File Time"-Variable vom Typ T_FILETIME in eine 64-Bit-„Distributed Clock System Time"-Variable vom Typ T_DCTIME. Bei einem Konvertierungsfehler liefert die Funktion den Wert Null zurück.
FUNCTION FILETIME_TO_DCTIME: T_DCTIME
Eingänge
VAR_INPUT
in : T_FILETIME;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
in | T_FILETIME | Die zu konvertierende „Windows File Time“-Variable |
Beispiel:
PROGRAM P_TEST
VAR
fbSysFileTime : GETSYSTEMTIME;
ft : T_FILETIME;
dct : T_DCTIME;
END_VAR
fbSysFileTime(timeLoDW=>ft.dwLowDateTime, timeHiDW=>ft.dwHighDateTime);
dct := FILETIME_TO_DCTIME(ft);Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |