DCTIME_TO_FILETIME
![]() | Veraltete Funktion Diese Funktion ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen die Funktion DCTIME64_TO_FILETIME. |
Die Funktion konvertiert eine 64-Bit-„Distributed Clock System Time“-Variable vom Typ T_DCTIME in eine 64 Bit „Windows File Time“-Variable vom Typ T_FILETIME.
FUNCTION DCTIME_TO_FILETIME: T_FILETIME
Eingänge
VAR_INPUT
in : T_DCTIME;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
in | T_DCTIME | Die zu konvertierende „Distributed Clock System Time“-Variable |
Beispiel:
PROGRAM P_TEST
VAR
ft : T_FILETIME;
dct : T_DCTIME;
END_VAR
dct := F_GetCurDcTickTime();
ft := DCTIME_TO_FILETIME(dct);Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |