DCTIME_TO_STRING
![]() | Veraltete Funktion Diese Funktion ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen die Funktion DCTIME64_TO_STRING. |
Die Funktion konvertiert eine „Distributed Clock System Time“-Variable vom Typ T_DCTIME in einen String.
Der resultierende String hat nach der Konvertierung das folgende Format: 'YYYY-MM-DD-hh:mm:ss.nnnnnnnnn'
- YYYY: Jahr;
- MM: Monat;
- DD: Tag;
- hh: Stunde;
- mm: Minute;
- ss: Sekunde;
- nnnnnnnnn: Nanosekunden;
FUNCTION DCTIME_TO_STRING: STRING(29)
Eingänge
VAR_INPUT
in : T_DCTIME;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
in | T_DCTIME | Die zu konvertierende „Distributed Clock System Time“-Variable |
Beispiel:
Siehe in der Beschreibung der Funktion: F_GetCurDcTickTime.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |