FB_EcMasterFrameStatistic
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcMasterFrameStatistic kann die Frame-Statistik des EtherCAT-Masters ausgelesen werden. Es wird zwischen zyklischen und azyklischen (queued) Frames unterschieden. Azyklische Frames werden z.B. für die Initialisierung oder für Parameterzugriffe auf EtherCAT-Slaves verwendet. Frames gelten dann als verloren, wenn sie nicht zum Master zurückkommen oder wenn sie ungültig sind.
Die Anzahl der "Lost Frames" (die verloren gegangenen oder ungültigen zyklischen Frames), die Anzahl der zykischen Frames pro Sekunde, die Anzahl der "Lost Queued Frames" (die verloren gegangenen oder ungültigen azyklischen Frames) und die Anzahl der "Queued Frames" pro Sekunde werden am Ausgang des Bausteins zur Verfügung gestellt.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. | |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
nLostFrames : UDINT;
fFramesPerSecond : LREAL;
nLostQueuedFrames : UDINT;
fQueuedFramesPerSecond : LREAL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
nLostFrames | UDINT | Liefert die momentane Anzahl der verloren gegangenen bzw. ungültigen zyklischen Frames. |
fFramesPer | LREAL | Liefert die momentane Anzahl der zyklischen Frames pro Sekunde. |
nLostQueuedFrames | UDINT | Liefert die momentane Anzahl der verloren gegangenen bzw. ungültigen Queued (azyklischen) Frames. |
fQueuedFramesPerSecond | LREAL | Liefert die momentane Anzahl der Queued (azyklischen) Frames pro Sekunde. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |