FB_EcReqMasterState

Mit dem Funktionsbaustein kann der EtherCAT-Zustand eines Master-Geräts angefordert und gesetzt werden. Der geforderte EtherCAT-Zustand wird in der Variablen state übergeben. Sobald der Funktionsbaustein den EtherCAT-Zustand angefordert hat, wird er inaktiv. Im Gegensatz zum Funktionsbaustein FB_EcSetMasterState wartet er nicht, bis der neue Zustand gesetzt ist.
Siehe auch: FB_EcSetMasterState
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
state : WORD;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String, der die AMS-Netzwerkerkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. | |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
state | WORD | EtherCAT-Zustand, der vom Master angefordert wird. |
State
EtherCAT-Zustand, der vom Master angefordert wird. Die möglichen Werte für state sind:
Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
EC_DEVICE_STATE_INIT | 0x01 | Init-Zustand vom Master anfordern |
EC_DEVICE_STATE_PREOP | 0x02 | Pre-Operational-Zustand vom Master anfordern |
EC_DEVICE_STATE_SAFEOP | 0x04 | Safe-Operational-Zustand vom Master anfordern |
EC_DEVICE_STATE_OP | 0x08 | Operational-Zustand vom Master anfordern |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM TEST_ReqMasterState
VAR
fbReqMasterState : FB_EcReqMasterState;
sNetId : T_AmsNetId:= '172.16.2.131.2.1';
bExecute : BOOL;
state : WORD :=EC_DEVICE_STATE_INIT;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
fbReqMasterState(sNetId:= sNetId, bExecute:=bExecute, state:=state);
bError := fbGetMasterState.bError;
nErrId := fbGetMasterState.nErrId;Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |