FB_EcGetMasterState

FB_EcGetMasterState 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_EcGetMasterState kann der EtherCAT-Zustand des Masters ausgelesen werden. Bei erfolgreichem Aufruf enthält die Ausgangsvariable state vom Typ WORD die angeforderte Status-Information.

FB_EcGetMasterState 2: Eingänge

VAR_INPUT
    sNetId   : T_AmsNetId; 
    bExecute : BOOL; 
    tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT; 
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sNetId

T_AmsNetId

String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält.

bExecute

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

tTimeout

TIME

Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.

FB_EcGetMasterState 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy  : BOOL;
    bError : BOOL;
    nErrId : UDINT;
    state  : WORD; 
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.

nErrId

UDINT

Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.

state

WORD

Aktueller EtherCAT-Zustand des Masters. (Siehe State)

state

Aktueller EtherCAT-Zustand des Masters. Die möglichen Werte sind:

Konstante

Wert

Beschreibung

EC_DEVICE_STATE_INIT

0x01

Master ist im Init-Zustand

EC_DEVICE_STATE_PREOP

0x02

Master ist im Pre-Operational-Zustand

EC_DEVICE_STATE_SAFEOP

0x04

Master ist im Safe-Operational-Zustand

EC_DEVICE_STATE_OP

0x08

Master ist im Operational -Zustand

Beispiel für eine Implementierung in ST:

PROGRAM TEST_GetMasterState
VAR
    fbGetMasterState : FB_EcGetMasterState;
    sNetId           : T_AmsNetId := '172.16.2.131.2.1';
    bExecute         : BOOL;
    state            : WORD;
    bError           : BOOL;
    nErrId           : UDINT;
END_VAR

fbGetMasterState(sNetId:= sNetId, bExecute:=bExecute);
state := fbGetMasterState.state;
bError := fbGetMasterState.bError;
nErrId := fbGetMasterState.nErrId;

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS- Bibliotheken

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_EtherCAT