FB_EcCoeSdoWrite
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcCoeSdoWrite kann per SDO-Download ein Objekt aus dem Objektverzeichnis eines EtherCAT-Slaves beschrieben werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das "CANopen over EtherCAT (CoE)"-Protokoll unterstützen. Mit Hilfe der Parameter nSubIndex und nIndex wird ausgewählt, welches Objekt beschrieben werden soll. Für den Zugriff auf den kompletten Parameter mit Unterelementen muss der Baustein FB_EcCoeSdoWriteEx verwendet werden.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
nSlaveAddr : UINT;
nSubIndex : BYTE;
nIndex : WORD;
pSrcBuf : PVOID;
cbBufLen : UDINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. | |
nSlave | UINT | Feste Adresse des EtherCAT-Slaves, an den das SDO-Download-Kommando geschickt werden soll. |
nSubIndex | BYTE | Subindex des Objekts, das geschrieben werden soll. |
nIndex | WORD | Index des Objekts, das geschrieben werden soll. |
pSrcBuf | PVOID | Adresse (Pointer) auf den Sendepuffer |
cbBufLen | UDINT | Anzahl der zu sendenden Daten in Bytes |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM TEST_SdoWrite
VAR
fbSdoWrite : FB_EcCoESdoWrite;
sNetId : T_AmsNetId := '172.16.2.131.2.1'; (* NetId of EtherCAT Master *)
nSlaveAddr : UINT := 1005; (* Port Number of EtherCAT Slave *)
nIndex : WORD := 16#4062; (* CoE Object Index *)
nSubIndex : BYTE := 1; (* Subindex of CoE Object *)
nValue : UINT := 2; (* variable to be written to the CoE Object *)
bExecute : BOOL; (* rising edge starts writing to the CoE Object *)
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
fbSdoWrite(
sNetId := sNetId,
nSlaveAddr := nSlaveAddr,
nIndex := nIndex,
nSubIndex := nSubIndex,
pSrcBuf := ADR(nValue),
cbBufLen := SIZEOF(nValue),
bExecute := bExecute
);
IF NOT fbSdoWrite.bBusy THEN
bExecute := FALSE;
IF NOT fbSdoWrite.bError THEN
(* write successful *)
bError := FALSE;
nErrId := 0;
ELSE
(* write failed *)
bError := fbSdoWrite.bError;
nErrId := fbSdoWrite.nErrId;
END_IF
fbSdoWrite(bExecute := FALSE);
END_IFVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |