FB_EcCoeSdoReadEx
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcCoeSdoReadEx können per SDO (Service Daten Objekt)-Zugriff Daten aus dem Objektverzeichnis eines EtherCAT-Slaves ausgelesen werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das "CANopen over EtherCAT (CoE)"-Protokoll unterstützen. Mit Hilfe der Parameter nSubIndex und nIndex wird ausgewählt, welches Objekt ausgelesen werden soll. Über bCompleteAccess := TRUE kann der Parameter mit Unterelementen eingelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId; (* AmsNetId of the EtherCAT master device.*)
nSlaveAddr : UINT; (* Address of the slave device.*)
nSubIndex : BYTE; (* CANopen Sdo subindex.*)
nIndex : WORD; (* CANopen Sdo index.*)
pDstBuf : PVOID; (* Contains the address of the buffer for the received data. *)
cbBufLen : UDINT; (* Contains the max. number of bytes to be received. *)
bExecute : BOOL; (* Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;(* States the time before the function is cancelled. *)
bCompleteAccess : BOOL; (* access complete object*)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. | |
nSlave | UINT | Feste Adresse des EtherCAT-Slaves, an den das SDO-Upload-Kommando geschickt werden soll. |
nSubIndex | BYTE | Subindex des Objekts, das gelesen werden soll. |
nIndex | WORD | Index des Objekts, das gelesen werden soll. |
pDstBuf | PVOID | Adresse (Pointer) auf den Empfangspuffer |
cbBufLen | UDINT | Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
bComplete | BOOL | Bei gesetztem bCompleteAccess kann der gesamte Parameter in einem Zugriff eingelesen werden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
cbRead : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
cbRead | UDINT | Anzahl der erfolgreich gelesenen Datenbytes |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |