ST_EcSlaveStateBitsEx
Die Struktur ST_EcSlaveStateBitsEx
enthält den EtherCAT-Status und den Link-Status eines EtherCAT-Slave-Gerätes.
TYPE ST_EcSlaveStateBitsEx:
STRUCT
bInit : BOOL;
bPreop : BOOL;
bBootStrap : BOOL;
bSafeOp : BOOL;
bOp : BOOL;
bError : BOOL;
bInvVPRS : BOOL;
bInitCmdError : BOOL;
bDisabled : BOOL;
bLinkNotPresent : BOOL;
bLinkWithoutComm : BOOL;
bLinkMissing : BOOL;
bAdditionalLink : BOOL;
bPortA : BOOL;
bPortB : BOOL;
bPortC : BOOL;
bPortD : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_EtherCAT |